Publier vos produits
Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Traduit par Google,
La vanne de douche de salle de bains à 3 poignées et 2 voies Fontana en laiton massif est l'une de ces rares poignées de douche capables d'attirer l'attention de n'importe qui en raison de sa finition chromée polie vibrante, de ses cadrans imprimés au laser et de sa conception générale. Cependant, la vraie beauté de ce luminaire de douche réside dans ses excellentes performances et sa fonctionnalité. Il est construit à partir de laiton de haute qualité et avec la dernière technologie de disque en céramique pour garantir qu'il dure longtemps.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1361BS
    Type: Shower Mixer
    Size: 7.91"-11.85"(201-300mm)
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: In-Wall Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Triple Handle
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mounted
    Control Type: 3-Handles 2-way
    Type: Shower Mixer
    Valve Type: Ceramic Valve
    Handle Material: Zinc Alloy
    Body Material: Brass
    Connector: G1/2"B Standard
    Complete Shower Mixer Valve & Trim
    Emedment Depth: 2.87" (73mm)
    Valve Panel Dimension: 10.03"x2.55" (255x65mm).

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Spécifications techniques
  • Réference unique.shower-mixer_fs1361bs
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsShower Mixers
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 00 00
  • Titre OmniClassPlumbing Specific Products and Equipment
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures