Publier vos produits
Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Reno Antique Brass Deck Mount Dual Handle Sink Faucet

Traduit par Google,
Il s'agit d'un robinet d'évier à double poignée en laiton antique Reno. Le design étant plutôt minimaliste, il s'intègre parfaitement dans les environnements Classic. Il est livré avec des poignées séparées pour l'eau chaude et froide, avec un mélangeur d'eau intégré pour plus de confort. C'est un montage sur pont, trois trous. Seuls les meilleurs matériaux ont été utilisés, le corps est en laiton massif et le matériau du noyau de la valve est en céramique, pour une fonctionnalité améliorée qui durera toute la vie. Il est livré complet avec les accessoires de montage et les instructions d'installation.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-5949
    Faucet Type: Sink Faucet
    Faucet Style: Classic
    Hot & Cold Water: Yes
    Number of Handles: Dual Handle
    Surface Treatment: Brass
    Valve Core Material: Ceramic
    Installation Type: Deck Mount
    Faucet Mount: 3 holes
    Finish: Antique Brass
    Faucet Body Material: Brass
    Faucet Spout Material: Brass
    Total Height: 6.49" (16.5 cm)
    Spout Height: 4.5" (11.5 cm)
    Spout Reach: 4.7" (12 cm)
    Install Hole Size: 1.18"-1.37" (30-35mm)
    Hole to Hole Distance: 3.93"-5.90" (10-15cm)
    Base Cover: 2.1" (5.5cm).

    Keywords: Basin Mixer, faucets, Sink Faucets, bathroom faucets, commercial faucets, single hole faucet, centerset faucets, BIM object faucets, Revit Family Faucet, bath tap
Spécifications techniques
  • Réference unique.sink-faucet_fs-5949
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsCommercial Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-05-05
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87_84
  • Description de l'Uniclass 2015Sink taps
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures