Publier vos produits
Leo Brushed Gold Commercial Automatic Touchless Sensor Faucet

Leo Brushed Gold Commercial Automatic Touchless Sensor Faucet

Traduit par Google,
Excellent choix pour une utilisation commerciale, les robinets sans contact Fontana avec technologie instantanée. Le robinet sans contact automatique commercial Leo Brushed Gold est un appareil de qualité commerciale qui peut être utilisé dans n'importe quel environnement et n'a aucun temps d'arrêt. Il fonctionne en détectant lorsque vous vous en approchez avec vos mains, en éteignant automatiquement le débit d'eau avant de le toucher afin de ne pas salir ou infecter sa surface qui pourrait transporter des bactéries dans d'autres zones si vous le touchez à mains nues ; cela permet également de préserver la beauté naturelle pendant de plus longues périodes d'utilisation ! Le robinet peut être utilisé dans des locaux commerciaux, est conforme à l'ADA et bénéficie d'une garantie de 5 ans. Ce robinet électronique en laiton coulé réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les poignées du robinet.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-1095G
    Type: Commercial Touchless Bathroom Faucet, Motion Sensor Sink Faucet
    Style: Contemporary
    Finish: Brushed Gold
    Faucet Mount: Single Hole
    Faucets height: 6.69" (170mm)
    Spout length: 4.92" (125mm)
    Spout height: 3.93" (100mm)
    Installation Type: Deck Mount
    Material: Brass
    Water Pressure: 0.05Mpa-0.8Mpa
    Water Saving: Volume 6L Each Time
    BIM Object: Touchless bathroom faucet available in BIM object file
    Usage: Commercial restrooms, and high traffic bathroom facilities
    Hands-free operation is ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, and public facilities. Fits all standard US plumbing.
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-1095g
  • Famille de produitsWall Mount Sink Faucet
  • Groupe de produitsWall Mount Sink Faucet
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures