Publier vos produits
Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Bravat Trio Commercial Automatic Motion Chrome Touchless Faucets in Chrome

Traduit par Google,
Réduit le transfert de germes tout en empêchant la contamination croisée et la recontamination en ne touchant pas les poignées du robinet. Réduisez la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles ou sans surveillance. Minimisez le gaspillage d'eau en utilisant le robinet automatique. Réduit immédiatement le gaspillage d'eau et évite les écoulements d'eau sans surveillance. S'adapte à toute la plomberie standard américaine. Utilise des piles alcalines 4AA (à acheter séparément). Pression de l'eau : 0,5 à 7,0 kg/cm, 10 à 125 psi.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Finish: Chrome
    Model Number: FS-201l
    Hot and Cold Water: Optional
    Material: Solid Brass
    Installation Type: Deck Mount
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Valve Type: Solenoid Valve
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    Overall Height: 5.7"
    Spout Height: 4.7"
    Spout Reach: 4.6"
    ADA Compliant.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-201l
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures