Publier vos produits
Fontana Oil Rubbed Bronze Architectural Design Commercial Touchless Faucet

Fontana Oil Rubbed Bronze Architectural Design Commercial Touchless Faucet

Traduit par Google,
Ce robinet de salle de bain sans contact Fontana est facile à utiliser, doté d'une technologie d'activation et de désactivation instantanées, simple et intuitif, ce qui en fait un excellent choix parmi les architectes et les designers. L'utilisation du robinet automatique sans contact est un excellent moyen de garder vos mains propres et exemptes de bactéries. Ce type de robinet devient de plus en plus populaire dans les environnements commerciaux, tels que les immeubles de bureaux, les hôtels et les restaurants, les toilettes publiques, les centres commerciaux. Le robinet sans contact utilise des capteurs pour détecter quand vos mains sont sous le bec, puis ouvre automatiquement l'eau. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de toucher la poignée pour ouvrir l'eau, ce qui réduit la propagation des bactéries. De plus, le robinet sans contact est très facile à utiliser et peut être activé d'un simple geste de la main. Cela le rend parfait pour ceux qui recherchent un moyen rapide et pratique de se laver les mains.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power and Voltage: DC.6V / AC.110-220V - 50/60Hz
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    Water supply pipe size: DN15
    ADA Compliant.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-359ob
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures