Publier vos produits
Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Fontana Brushed Gold Tone Plated Platinum Commercial Thermostatic Automatic Sensor Tap Solid Brass Construction

Traduit par Google,
Le robinet à commande électronique Platinum Touchless Faucet élimine le besoin de toucher ou de tourner les poignées. Grâce à l'utilisation de faisceaux de capteurs, le robinet automatique détermine quand un objet se trouve devant lui et allume automatiquement le robinet. Puisqu'il n'y a rien à toucher et rien à atteindre, un robinet automatique élimine tout ce nettoyage et cette désinfection que vous faites pour essayer de maintenir une surface hygiénique. Les robinets sans contact de salle de bain sont anti-érosion, anti-abrasion et de haute résistance. Intelligent : grâce à son micro-ordinateur contrôlant son action, le robinet peut s'auto-ajuster sa meilleure zone de détection selon la couleur et la forme du lavabo ! La finition du robinet sans contact est ton or, avec une puce intelligente infrarouge intégrée sans gouttes d'eau avec un fonctionnement 100 % sans contact. Minimisez le gaspillage d'eau en utilisant le robinet automatique. Réduit immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles et sans surveillance. S'adapte à toutes les plomberies américaines standard.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-505G
    Finish: Gold
    Installation Type: Deck Mount
    Hot and Cold Water: Optional
    Type: Automatic Faucet
    Valve Type: Solenoid valve
    Material: Brass
    Power Supply: AC 110V and DC 6V
    Overall Height: 7"
    Spout Height: 4.6"
    Spout Reach: 2.8"
    Mounting Type: Single hole
    Number of Holes: Required for Installation: 1
    Faucet Centers (Distance Between Handle Installation Holes): Single Hole
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Maximum Deck Thickness: 1-5/8"
    ADA Compliant
    Infrared sensor operation with temperature control.

    Keywords: Touch Free Faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, touchless bathroom sink faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-505g
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures