Publier vos produits
Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Rio Commercial Goose Neck Touchless Automatic Touchless Faucets Bathroom in Chrome

Traduit par Google,
Réduit le transfert de germes en empêchant la contamination croisée et la recontamination des germes et des bactéries en ne touchant pas les robinets ou les poignées. Réduisez la consommation d'eau en minimisant le gaspillage d'eau en éliminant les débits d'eau inutiles ou sans surveillance. Indicateur lumineux clignotant ; un indicateur de diagnostic pour la mise sous tension, la batterie faible et la fonction solénoïde. Pratique à entretenir; avec une crépine intégrée pour empêcher les articles divers de pénétrer dans l'électrovanne et la crépine est facile à nettoyer. Portée de détection réglable ; alors que la plage d'usine est réglée à environ 4" à 5" du capteur, elle peut être ajustée. La durée de vie de la batterie est de 8 000 cycles par mois et avec une pression d'eau suffisante, elle est d'env. 5 ans de durée de vie des piles.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS-D511DC-B
    Type: Touchless Bathroom Faucet
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Finish: Chrome
    Construction: Solid Brass
    Control Box : Included- Hardwired & Battery Operated
    Supply Hoses: Included
    Other Features: Vandal resistant
    Remote Control: Optional- Reset or Adjust the Sensing Distance or turn off/on
    Flow Rate: Built in Aerator Available from .5 GPM - 1.5 GPM
    Flow Rate Special: Customizable can be provided for any Water Flow Requirement
    Sensor Range: Adjustable
    Mounting Hardware: Included
    Power Supply: AC110V And DC6V
    Batteries Included: No
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve: Water Temperature Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mixing Valve Material: Solid Brass Thermostatic Mixing Valve Available
    Mounting Type: Deck Mount
    Body Material: Brass
    Valve Body: Brass
    Style: Contemporary
    Ambient Temperature: 1 - 45° / 33.8 -113 °F
    Overall height: 11- 1/2"
    Spout length: 7-3/4"
    Spout height: 5-1/2"
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: 60 seconds
    Flow Rate: 1.3 GPM (gallons-per-minute)
    Usage: Commercial
    Touch-free operation ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Taps & Mixers touchless faucets, Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Revit family Faucet download, BIM object Automatic Faucet download
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs-d511dc-b
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures