Publier vos produits
Fontana Lano Commercial Automatic Touchless Faucet In Brushed Nickel Finish

Fontana Lano Commercial Automatic Touchless Faucet In Brushed Nickel Finish

Traduit par Google,
Minimisez le gaspillage d'eau en utilisant le robinet automatique. Les robinets à commande manuelle dans les toilettes publiques peuvent être un terrain fertile pour les germes et autres bactéries, tandis que le fonctionnement sans contact signifie que vous pouvez éviter complètement le désordre et la propagation des germes. Ce robinet à mouvement non seulement hygiénique, mais réduira immédiatement le gaspillage d'eau en éliminant le débit d'eau inutile et sans surveillance. Le robinet automatique ne fournit de l'eau qu'en cas de besoin. De plus, étant donné que ces robinets sont préréglés pour s'éteindre après environ 30 secondes, une inondation accidentelle ne peut pas se produire si une personne le laisse couler. Et, parce qu'ils sont mains libres, ils aident à réduire la propagation des germes et à garder la zone de vanité propre. S'adapte à toute la plomberie américaine standard. Utilise des piles alcalines 4AA (à acheter séparément). Pression de l'eau : 0,5 à 7,0 kg/cm, 10 à 125 psi.
Spécification
  • Diameter of inlet pipe: DN15
    Diameter of outlet pipe: DN15
    Water Pressure: 0.05Mpa - 0.7Mpa
    Power: DC.6V
    Power Consumption: 0.5MW
    Detection Zone: Factory set 25cm/10" (based on standard inductive board)
    Ambient Temperature: 1 - 45 °C / 33.8 -113 °F
    Degree of protection by enclosure: 1P56
    Battery: 4 x 'AA' size cells
    Operational water pressure range: 0.05 - 0.6MPa
    US standard water supply pipe size: DN15 (G1/2")
    Ambient temperature range: 0.1 - 45ºC
    Sensing distance: 9.84" (25cm)
    Time delay: 0.5 seconds
    Operation duration: Power will automatically cut off after continuous use for 60 seconds
    Manufacturer Warranty: 10-Years
    Color: Brushed Nickel.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial, Available in Revit family, BIM object faucet.
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs612bn
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-03-24
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures