Publier vos produits
Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Verona Antique Bronze Wall Mount Automatic Commercial Touchless Faucet

Traduit par Google,
Robinet de salle de bain à capteur automatique: le robinet de salle de bain à capteur de mouvement par vos mains, sans contact, empêche les infections croisées après le lavage des mains, offre un fonctionnement mains libres et sans germes. Pas besoin de toucher la poignée pour l'éteindre après s'être lavé les mains. Le robinet économe en eau réduit la consommation globale d'eau sans sacrifier la pression de l'eau. C'est très pratique et propre. Construction en laiton massif à finition chromée pour une fiabilité et des performances durables. Permet aux utilisateurs d'avoir un robinet sans toucher la commande du robinet, économise de l'eau, prévient la contamination croisée et maintient les douches plus propres, particulièrement idéales pour les spas et les hôtels.
Spécification
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS9871AB
    Type: Automatic Faucet
    Use: Hospital or Public Space
    Faucet Mount: Single Hole
    Valve Core Material: Ceramic
    Style: Contemporary
    Installation Type: Wall Mount
    Surface Treatment: Polished
    Material: Brass
    Finish: Antique Bronze
    Power: AC/DC
    Dia. of inlet pipe: G1/2"
    Dia. of outlet pipe: G1/2"
    Usage: Commercial
    Ideal for commercial use applications in public restrooms, restaurants, office buildings, public facilities, and hospitals. Fits all standard US plumbing.

    Keywords: Bathroom Touchless Faucets, Commercial Bathroom Touchless Faucets, Commercial Faucets, Electronic Faucets, Faucets for Restrooms, best touchless faucets, commercial touchless faucet, Fontana touchless faucets, Fontana Faucet Brand commercial
Spécifications techniques
  • Réference unique.touchless-faucet_fs9871ab
  • Famille de produitsCommercial
  • Groupe de produitsTouchless Faucets
  • TypeDocumentation (info)
  • Date de publication2023-04-20
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSanitaires - Robinetterie
  • Classification IFCTerminal sanitaire
  • Nom UNSPSCPlumbing fixtures
  • Code UNSPSC3018
  • Code Uniclass 2015Pr_40_20_87
  • Description de l'Uniclass 2015Taps and water supply outlet fittings
  • Code CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Numéro OmniClass23-31 11 00
  • Titre OmniClassFaucets
  • Code CSI UniFormat IID2010
  • Titre CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures