Publier vos produits
GIESSE DUAL-AIR® Portes à grande vitesse
Archivé

GIESSE DUAL-AIR® Portes à grande vitesse

Porte à empilage vertical rapide modèle DUAL AIR Structure de support en acier galvanisé avec poutres transversale de soutien pour le tablier en DOUbLE COUCHE DE PVC auto-extinguible de classe II (730 g/m²). Câblage PLUG-n’ PLAY IP 65. Motoréducteur (complètement) MADE IN ITALY 400 V avec tableau de contrôle à parois Le jeu des accessoires de base comprend: • Boîtier de commande DEMARRAGE/SECOURS avec logements pour les commandes principales • Boîte de commande DEMARRAGE sur la face opposée de la structure • Signal clignotant sur la face de la structure. • Barrière immatèrielle. Si Vous désirez connaître plus de renseignements techniques, aussi bien que les versions supérieures de ce modèle, merci de Vous référer à la fiche technique ci- joint.
Spécifications techniques
  • Réference unique.Dual-Porta
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-12-20
  • Numéro d'édition1
  • Profondeur (mm)400
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondairePVC
  • Conçu enItalie
  • Fabriqué enItalie
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles