Publier vos produits
Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 SL

Armatur C10-P1 128HF 830 MNT CP2,5 SL

Traduit par Google,
Produit d'intérieur, en acier, pour montage suspendu, de couleur blanche, IP20, source lumineuse Tube fluorescent T5 1x28W, ballast type HF - électronique, sources lumineuses insérées type 830, câble de 2,5 mètres, avec prise Shuco, optique type SL/SU softlight.
Spécifications techniques
  • Réference unique.C10054705
  • Famille de produitsInteriörbelysning
  • Groupe de produitsC10-P1
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2012-01-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)52
  • Largeur (mm)1237
  • Profondeur (mm)154
En rapport
  • Matériel principalAcrylate
  • Matériel secondaireAcrylate
  • Conçu enNorvège
  • Fabriqué enNorvège
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCDispositif d'éclairage
  • Nom UNSPSCLamps and lightbulbs
  • Code UNSPSC391016