Publier vos produits
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
SlideDriver II - Slide Gate Operator
    HySecurity

    SlideDriver II - Slide Gate Operator

    Traduit par Google,

    SlideDriver™ II | Opérateur de portail coulissant

    Découvrez la nouvelle génération de SlideDriver™ de HySecurity : SlideDriver II s'appuie sur une tradition de sécurité et de fiabilité avec la nouvelle carte de contrôle SmartTouch 725. Le contrôleur SmartTouch 725 ajoute plus de 20 fonctionnalités à SlideDriver II et est plus intelligent que jamais grâce à l'application d'installation HySecurity.

    Sécurité maximale alliée à une durabilité extrême. L'opérateur de portail coulissant le plus sûr, capable de déplacer n'importe quel portail, est personnalisable pour chaque application.

    CARACTÉRISTIQUES

      Puissant : déplacez des portes jusqu'à 20 000 lb.

      Robuste : châssis en acier sécurisé et couvercle résistant au cône.

      Fiable : les modèles UPS restent fonctionnels en cas de panne de courant.

      Programmable : configurez en fonction des exigences spécifiques du site.

      Rapide : vitesse de fonctionnement de 1 à 3 pi/s. Fonctionnement rapide d'urgence à 3 pi/s.

      Intelligent : commandes primaires/secondaires intégrées et paramètres de relais préprogrammés.

      Performances toutes saisons : large plage de températures sans chauffage.

      Durable : durée de vie de plusieurs décennies et faible entretien.

      Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.

    SÉCURITÉ

    Homologué UL - Testé selon les normes industrielles les plus strictes de la norme UL 325. Des dispositifs de retenue secondaires doivent être ajoutés pour respecter la norme UL 325. Votre installateur vous recommandera des dispositifs de retenue secondaires adaptés à votre installation, tels que des cellules photoélectriques ou des capteurs de bord.

    Capteurs de sécurité de portail - Protégez les personnes qui entrent ou sortent de votre portail avec des capteurs de sécurité qui empêchent le portail de se fermer sur des obstacles.

    GARANTIE

    • Garantie de l'opérateur : 5 ans Commercial, industriel


    Spécification
    • Features:

      Powerful: Move gates up to 20,000 lb.

      Tough: Secure steel chassis and taper resistant cover.

      Reliable: UPS models remain functional during a power outage.

      Programmable: Configure for specific site requirements.

      Fast: 1-3 ft/s operating speed. Emergency fast operate at 3 ft/s.

      Smart: Integrated primary/ secondary controls and preprogrammed relay settings.

      All weather performance: Wide temperature range without heater.

      Durable: Decades long life and low maintenance.

      Made in USA: Designed, tested and built within USA from globally sourced materials.

      • Slide gate operators
      • Automated gates
      • Residential security
      • Commercial gate systems
      • Access control
      • Safety sensors
      • Smart gate technology
      • Industrial security
      • Wireless communication
      • Gate management


    Spécifications techniques
    • Réference unique.slidedriver-ii
    • Famille de produitsCommercial Security Gates Operator
    • Groupe de produitsSecurity Slide Gate
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-01-21
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Conçu enÉtats-Unis
    • Fabriqué enÉtats-Unis
    Classification
    • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
    • Classification IFCÉlément d'ouverture
    • Code ETIMEC001093
    • Nom ETIMSliding gate operator
    • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
    • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
    • Code CSI MasterFormat 201432 31 11
    • Titre CSI MasterFormat 2014Gate Operators
    • Numéro OmniClass23-11 25 15 15
    • Titre OmniClassSliding Gates

    Disponibilité de la région

    Amérique du Nord
    Canada
    États-Unis