StrongArm® M30/M50 | Barrière à bras tombants | Barrière anti-collision | HVM
Sécurité maximale et puissance de freinage grâce à notre système anti-collision
Barrière de véhicule résistante aux chocs avec conception brevetée à double bras qui arrête un camion de 15 000 lb sur ses traces.
Caractéristiques:
Évaluation : La puissance nécessaire pour arrêter un camion dans sa course, avec environ 1 mètre de pénétration*.
Pas d'alimentation : les modèles StrongArm M30 NP/M50 NP (sans alimentation) défendent les sites à haute sécurité et à faible trafic qui ne disposent pas d'alimentation.
Modèles : Modèles de certification internationale (CE) disponibles.
Vitesse : ouvrez les points d'accès en seulement six secondes, réduisant ainsi les embouteillages en minimisant les temps d'ouverture des portes.
Conception : La conception brevetée à double bras empêche les véhicules de toutes tailles de franchir le périmètre sécurisé.
Sécurité : Le capteur photoélectrique surveillé à 90° arrête le bras lorsqu'il est obstrué pour une sécurité renforcée.
Toucher : Les composants hydrauliques et en acier de qualité aéronautique offrent la plus grande durabilité.
Bras : L'ouverture complète à 90° empêche les véhicules de grande taille de se coincer dans le bras.
Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |