SwingSmart™ DC | Opérateur de portail battant
Opérateur de portail battant fiable avec batterie de secours
Opérateur de portail battant à montage sur socle pour installations commerciales et résidentielles. Doté d'une détection adaptative des obstacles et d'une bride conique à limitation de couple pour un fonctionnement sûr et fiable. Idéal pour les applications solaires.
Caractéristiques:
Limite de poids et de longueur : Déplacez le vantail du portail jusqu'à 1 300 lb.
SmartSync™ : synchronise automatiquement les portes doubles, en toute simplicité.
UPS : maintient les portails en mouvement après une panne de courant jusqu'à 300 cycles avec des batteries standard et 1 200 cycles avec des batteries étendues.
Programmable : Programmable sur le terrain selon les exigences spécifiques du site.
Durable : la pince conique brevetée offre une protection réglable contre les vents violents et les coups de portail.
Batterie : Le système de charge intelligent CC surveille l'état de la batterie pour maximiser sa durée de vie.
Dépannage : Dépannage système facile avec journal des événements intégré.
Réglable : Vitesses d'ouverture et de fermeture indépendantes et réglables sur le terrain.
Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |