Publier vos produits
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier
    HySecurity

    M-Bar / L-Bar - Traffic Control Barrier

    Traduit par Google,

    Barrière de circulation M-Bar / L-Bar

    Solution avancée de contrôle du trafic. Barrière de circulation modulaire, élégante et économe en énergie, avec unités de commande intégrées. La technologie de contrôle de mouvement numérique assure un mouvement fluide et élégant tout au long du cycle.

    Caractéristiques:

    Batterie : opérateur 24VDC.

    Conception : Longueurs de bras de 8 à 29 pieds.

    Fiable : la batterie de secours disponible maintient les opérations en cas de panne de courant.

    Efficace : passe automatiquement en mode veille en cas d'inactivité pour réduire la consommation et économiser de l'énergie.

    Rapide : mouvement fluide et gracieux sur tout le cycle grâce à la technologie de contrôle de mouvement pour une longue durée de vie.

    Visible : Clignotant ou feu de signalisation intégré en option.

    Intelligent : la détection d'obstacle inverse le bras au contact.

    Types de portes : appariement de portes doubles via une communication primaire/secondaire.

    Applications : Option solaire disponible.

    Contrôle avancé du trafic

    Spécification
    • Features:

      Battery: 24VDC operator. 

      Design: Arm lengths from 8 to 29 ft. 

      Reliable: Available battery backup maintains operations in case of power outage. 

      Efficient: Automatically switches to standby mode when idle to reduce consumption and save energy. 

      Swift: Smooth, graceful movement through full cycle using motion control technology for long service life. 

      Visible: Optional integrated flashing or traffic light. 

      Intelligent: Obstacle detection reverses arm on contact. 

      Gate types: Dual gate pairing through primary/ secondary communication. 

      Applications: Solar option available.

    • Traffic control
    • Barrier gates
    • Parking lot management
    • Traffic arms
    • Gate operators
    • Security systems
    • Access control
    • Vehicle control
    • Perimeter security
    • Industrial facilities

      Spécifications techniques
      • Réference unique.m-bar-l-bar
      • Famille de produitsCommercial Security Gates Operator
      • Groupe de produitsSecurity Traffic Control
      • TypeObjet (objet simple)
      • Date de publication2025-01-21
      • Numéro d'édition1
      En rapport
      • Conçu enÉtats-Unis
      • Fabriqué enÉtats-Unis
      Classification
      • BIMobject CatégorieConstruction - Barrières / Sécurité
      • Code Uniclass 2015Ss_25_32_35_80
      • Description de l'Uniclass 2015Sliding gate systems
      • Code CSI MasterFormat 201401 55 00
      • Titre CSI MasterFormat 2014Vehicular Access and Parking
      • Numéro OmniClass23-29 13 00
      • Titre OmniClassSecurity Access Controls

      Disponibilité de la région

      Amérique du Nord
      Canada
      États-Unis