StrongArm® | Opérateur de portail battant
Contrôle de la circulation à plusieurs voies fiable et nécessitant peu d'entretien
La solution privilégiée pour le contrôle du trafic, éprouvée par des décennies de service fiable
Caractéristiques:
Portée : Relevez les bras de barrière jusqu'à 36 pieds de long pour des points d'accès larges pour les véhicules.
Rapide : levez le bras en seulement 2 secondes (selon la longueur) pour maintenir la circulation.
Dégagement : pivote à 90° pour ouvrir complètement les bras jusqu'à 28 pi, permettant un accès libre aux véhicules de grande taille.
Programmable : configurable selon les exigences spécifiques du site.
Robuste : châssis en acier sécurisé et couvercle inviolable
Application : Contrôles primaires/secondaires faciles avec les opérateurs de portail HySecurity.
Modèles : Modèle DOT avec châssis en acier galvanisé standard et support de bras de rupture.
Visible : Le 14F est équipé d'un bras éclairé pour une visibilité nocturne.
Sûr : Le support de bras de rupture disponible arrête la barrière, protégeant les piétons, les véhicules et l'équipement.
Fabriqué aux États-Unis : conçu, testé et fabriqué aux États-Unis à partir de matériaux provenant du monde entier.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Canada |
États-Unis |