Publier vos produits
eGate Interlock

eGate Interlock

Traduit par Google,

Conçu pour les environnements où la sécurité est primordiale, le tourniquet optique Fastlane eGate Interlock à double barrière est conçu pour imposer l'entrée à une seule personne, empêchant le talonnage, l'accès non autorisé et les tentatives de collusion, tout en maintenant une expérience calme et conviviale pour l'utilisateur.

Le sas d'accès est doté d'un système de détection optique de pointe garantissant qu'un seul utilisateur est autorisé à emprunter la voie. Les deux barrières vitrées fonctionnent indépendamment mais restent verrouillées en permanence, assurant ainsi qu'une seule barrière s'ouvre à la fois pour un contrôle d'accès strict de type sas de sécurité.

𝗞𝗲𝘆 𝗳𝗲𝗮𝘁𝘂𝗿𝗲𝘀 𝗶𝗻𝗰𝗹𝘂𝗱𝗲:

  • Modes de fonctionnement multiples
    Prend en charge différentes configurations utilisant un système d'autorisation en deux étapes, notamment :
    • L'accès est libre avec autorisation dans la voie. Les barrières d'entrée s'ouvrent automatiquement lorsqu'une personne entre dans la voie (uniquement si les barrières de sortie sont fermées et verrouillées). Un titre d'accès autorisé est requis dans la voie pour ouvrir les barrières de sortie, sous réserve de la présence d'une seule personne dans la voie et lorsque les barrières d'entrée sont fermées et verrouillées.
    • Autorisation d'entrée uniquement. Les barrières d'entrée s'ouvrent sur présentation d'un justificatif autorisé (uniquement si les barrières de sortie sont fermées et verrouillées). Si une seule personne est détectée dans la file d'attente, les barrières de sortie s'ouvriront lorsque les barrières d'entrée seront fermées et verrouillées.
    • Double authentification. Les barrières d'entrée s'ouvrent sur présentation d'un badge autorisé (uniquement si les barrières de sortie sont fermées et verrouillées) ; un badge autorisé présent dans la voie est requis pour ouvrir les barrières de sortie (si un seul utilisateur est détecté dans la voie et que les barrières d'entrée sont fermées et verrouillées).
    • Fonctionnement en sortie libre en mode de verrouillage
    • Fonctionnement entièrement bidirectionnel


  • Configuration de voie flexible
    • Disponible avec une largeur de voie standard de 660 mm, et en option avec une largeur de voie de 914 mm pour les personnes en fauteuil roulant (sans assistance). Différentes hauteurs de barrières peuvent être utilisées selon les besoins, jusqu'à 1,8 m de hauteur ; par exemple, les barrières d'entrée peuvent être de hauteur standard et celles de sortie de 1,8 m de hauteur.
    • Des voies supplémentaires sont fournies à l'aide d'un socle inter-voies.


  • Intégration flexible
    • Compatible avec les systèmes de contrôle d'accès
    • Déclenchement d'événement de vidéosurveillance via la sortie d'alarme
Spécification
    • Dimensions: 3208L, 218W, 1062H
    • Barrier height options: 1061mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm.
    • Lane width options: Standard 660mm, DDA 914mm
    • Card readers under the decorative top at the entry and exit, surface mounted reader in the middle of the lane, other options on request.
    • IP connectivity: Yes
    • Supplied with a locking brake as standard

    A&E specifications available on request

Spécifications techniques
  • Réference unique.eGate-Interlock
  • Famille de produitseGates
  • Groupe de produitseGates
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)1061
  • Largeur (mm)218
  • Profondeur (mm)3208
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)142
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_78
  • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel full height turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique