Publier vos produits
Fastlane Glassgate 150 LX

Fastlane Glassgate 150 LX

Traduit par Google,

Évolution du Glassgate 150 original, le Fastlane Glassgate 150 LX allie un format compact à un design innovant. Il offre des fonctionnalités améliorées, notamment une force de rupture de barrière accrue et un système optique supérieur pour la détection des utilisateurs non autorisés.

Le modèle Fastlane Glassgate 150 LX est équipé de barrières pivotantes doubles en verre, disponibles en deux largeurs de voie : une largeur standard de 660 mm et une largeur étendue de 914 mm pour garantir l’accessibilité aux personnes handicapées conformément aux normes DDA ou ADA. La hauteur des barrières sur socle est de 868 mm.

Conçue à l'aide de techniques avancées de modélisation 3D CAO, l'enceinte GG150LX arbore un design exclusif et breveté. Elle est proposée en acier inoxydable brossé, avec un éclairage d'ambiance intégré à la vitre et un affichage de fin de voie raffiné, pour une esthétique élégante et moderne. Le dessus décoratif intègre un support dissimulé pour lecteur de proximité, comme sur les autres modèles Fastlane.

Le GG150LX, compatible avec les mises à niveau existantes, permet à nos précieux partenaires de bénéficier de mises à niveau transparentes grâce à sa compatibilité en termes d'emplacements de fixation et d'entrée de câble, offrant ainsi un produit avancé utilisant les câbles, l'alimentation électrique et les fixations existants.

Chaque voie dispose d'un serveur web Fastlane Connect pour assurer la fonctionnalité LAN de contrôle et d'assistance à distance.

Spécifications techniques
  • Réference unique.glassgate-150-LX
  • Famille de produitsSpeedgates
  • Groupe de produitsFastlane Glassgates and Glasswings
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-02-11
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)992
  • Largeur (mm)160
  • Profondeur (mm)1234
En rapport
  • Matériel principalAcier inoxydable
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enRoyaume-Uni
  • Fabriqué enRoyaume-Uni
  • Poids net (Kg)63
Classification
  • BIMobject CatégoriePortes - Sécurité
  • Classification IFCPorte
  • Code Uniclass 2015Pr_30_59_34_88
  • Description de l'Uniclass 2015Stainless steel half height turnstiles
  • Code CSI MasterFormat 201411 14 13.19
  • Titre CSI MasterFormat 2014Turnstiles
  • Numéro OmniClass23-29 13 23
  • Titre OmniClassAccess Control Turnstiles

Disponibilité de la région

Asie L'Europe Océanie Amérique du Nord Afrique