Publier vos produits
Front Light pendant ø140mm-P098
Front Light pendant ø140mm-P098
    iGuzzini

    Front Light pendant ø140mm-P098

    Traduit par Google,
    Luminaire suspendu équipé d'un adaptateur triphasé pour rails électrifiés, en aluminium moulé sous pression et en matériau thermoplastique. Le système suspendu est composé de câbles en acier L=2000 qui fournissent un système d'ancrage mécanique simple. Après avoir été tourné et incliné, le luminaire peut être verrouillé mécaniquement en position pour assurer un pointage efficace de la lumière (également pendant les opérations de maintenance). Luminaire pour lampe LED COBtechnology à haut rendement avec émission monochrome dans une tonalité de couleur blanc chaud (3000K). Optique d'inondation. Équipé d'un ballast électronique. Equipé d'un anneau porte-accessoire destiné à contenir un accessoire plat. Un composant externe peut également être appliqué, comme des volets directionnels avec rotation à 360°.
    Spécification
    • LED Adjustability: directional Colours: 01 White/04 Black/74 Grey / Black
    Spécifications techniques
    • Réference unique.P098
    • Famille de produitsIndoor
    • Groupe de produitsFront Light
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2017-03-16
    • Numéro d'édition1
    • Largeur (mm)140
    • Profondeur (mm)296
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enItalie
    • Fabriqué enItalie
    • Poids net (Kg)2.4
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCDispositif d'éclairage
    • Nom UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Code UNSPSC3911
    • Code Uniclass 2015Ss_70_80
    • Description de l'Uniclass 2015Lighting systems