Publier vos produits
JANSEN CONNEX bloc fenêtre
JANSEN CONNEX bloc fenêtre
JANSEN CONNEX bloc fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX bloc fenêtre

    Les faces vues fines du cadre de la nouvelle fenêtre bois-métal CONNEX bloc laissent entrer beaucoup de lumière dans les pièces. CONNEX bloc établit un climat ambiant plein de chaleur à l'intérieur grâce au bois et garantit une protection optimale à l'extérieur grâce au recouvrement en aluminium.CONNEX bloc élargit notre gamme de systèmes de fenêtres bois-métal par un nouveau modèle phare. Ainsi, le système cube éprouvé se transforme en quelques étapes en système bloc. Et cela, avec tout juste quatre composants additionnels : cadre dormant, parclose, caoutchouc de vitrage et clip. L'élément en bois reste inchangé, et CONNEX bloc offre encore plus d'avantages pratiques.

    Spécification
    • 03-10-01-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_CONNEX_bloc_window
    • Famille de produitsSystèmes Bois-Métal
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows