Publier vos produits
JANSEN CONNEX cito fenêtre
JANSEN CONNEX cito fenêtre
JANSEN CONNEX cito fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cito fenêtre

    Le système métal-bois spécialement développé pour les fenêtres standard se distingue par des profilés de cadre fins et une face vue élégante des profilés. De même apparence, la toute nouvelle solution de profilé s'intègre parfaitement dans la gamme système CONNEX et confère au bâtiment un aspect uniforme, à l'intérieur comme à l'extérieur. Qu'il s'agisse de bâtiments neufs, rénovés ou transformés – CONNEX cito laisse passer un maximum de lumière à l'intérieur grâce aux fines faces vues du cadre.Le vitrage posé depuis l'extérieur permet de s'affranchir d'une parclose vissée visible à l'intérieur. Il est ainsi possible de monter sans efforts depuis l'extérieur les verres souvent très grands et lourds. En outre, on peut réaliser des fenêtres et des portes sans seuil, qui se combinent dans le même élément avec des vitrages fixes ou des fenêtres en bois.

    Spécification
    • 03-10-01-04

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_CONNEX_cito_window
    • Famille de produitsSystèmes Bois-Métal
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows