Publier vos produits
JANSEN CONNEX cube fenêtre
JANSEN CONNEX cube fenêtre
JANSEN CONNEX cube fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX cube fenêtre

    Le système de fenêtre CONNEX cube associe les avantages du matériau naturel qu'est le bois avec la haute résistance aux intempéries du revêtement extérieur en aluminium. La fenêtre se distingue par ses qualités esthétiques : le bois utilisé à l'intérieur crée une atmosphère pleine de chaleur. Le recouvrement en aluminium à l'extérieur, disponible en version anodisée ou peinte, est adaptable aux souhaits personnels du maître de l'ouvrage.Le système CONNEX cube remplit les plus hautes exigences en matière d'isolation thermique et phonique. Chaque maison pourvue de fenêtres en bois-métal est « habillée chaudement » en hiver, avec des coûts de chauffage réduits. Les fenêtres CONNEX cube se caractérisent par un bon rapport prix/performances, sont pratiquement sans entretien et ont une longue durée de vie.

    Spécification
    • 03-10-01-02

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_CONNEX_cube_window
    • Famille de produitsSystèmes Bois-Métal
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2020-09-07
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows