Publier vos produits
JANSEN CONNEX legno fenêtre
JANSEN CONNEX legno fenêtre
JANSEN CONNEX legno fenêtre
    Jansen AG

    JANSEN CONNEX legno fenêtre

    Avec Connex legno, Jansen propose un système de fenêtre constitué du matériau classique et écologique qu'est le bois et adapté aux hautes exigences actuelles. Comme les éléments en bois correspondent à ceux de CONNEX cito, il est possible de réaliser deux systèmes de fenêtres avec le même jeu d'outils.Les fenêtres en bois Connex garantissent une résistance optimale au vent, à la pluie et à la neige. Dans le domaine de l'isolation thermique, le bois présente des qualités exceptionnelles. Outre sa disponibilité en différentes couleurs et lasures, la fenêtre en bois convient aux bâtiments neufs, rénovés ou classés monuments historiques.

    Spécification
    • 03-10-01-03

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_CONNEX_legno_window
    • Famille de produitsSystèmes Bois-Métal
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-04-20
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalBois
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_96
    • Description de l'Uniclass 2015Wood window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 52 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal-Clad Wood Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 15
    • Titre OmniClassWood Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows