Publier vos produits
JANSEN JANISOL 60 fenêtre coupe-feu
JANSEN JANISOL 60 fenêtre coupe-feu
JANSEN JANISOL 60 fenêtre coupe-feu
    Jansen AG

    JANSEN JANISOL 60 fenêtre coupe-feu

    Le système JANSEN JANISOL 60 fenêtre coupe-feu pour fenêtres et vitrages fixes complète, aux côtés des systèmes pour portes et vitrages fixes, la gamme dédiée à la protection incendie. Il satisfait à la classe de résistance au feu E/EW45 pour les fenêtres et E/EW30 pour les vitrages fixes. La fenêtre a une profondeur d’encastrement de 60 mm (cadre dormant) ou 64 mm (vantail de fenêtre) et présente une face identique à celle de la fenêtre JANSEN JANISOL 60. Elle séduit en outre par son usinage simple et rationnel.

    Spécification
    • 01-01-04-01

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Jansen_Janisol_1_fire_protection_window
    • Famille de produitsSystèmes en acier protection incendie et pare-fumée
    • Groupe de produitsPortes & Fenêtres
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-30
    • Numéro d'édition4
    • Profondeur (mm)60
    En rapport
    • Matériel principalAcier
    • Matériel secondaireVerre
    • Conçu enSuisse
    • Fabriqué enSuisse
    Classification
    • BIMobject CatégorieFenêtres - Fenêtres à battant
    • Classification IFCFenêtre
    • Code ETIMEC003536
    • Nom ETIMWindow (complete with frame)
    • Nom UNSPSCWindows
    • Code UNSPSC301716
    • Code Uniclass 2015Pr_30_59_98_83
    • Description de l'Uniclass 2015Steel window units
    • Code CSI MasterFormat 201408 51 00
    • Titre CSI MasterFormat 2014Metal Windows
    • Numéro OmniClass23-17 13 27 11
    • Titre OmniClassFire Rated Windows
    • Code CSI UniFormat IIB2020
    • Titre CSI UniFormat IIExterior Windows