ORIVENT 41L est le choix par excellence pour les bâtiments nécessitant lumière naturelle, isolation thermique et une extraction de fumée robuste.
Son couvercle à triple vitrage garantit d'excellentes performances énergétiques, et sa résistance à la neige (SL 800) le rend idéal pour les climats nordiques. Avec sa faible consommation électrique et son marquage CE, l'ORIVENT 41L est une solution haut de gamme pour les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux et les bureaux où l'éclairage naturel et un faible coefficient de transmission thermique (valeur U) sont recherchés, sans compromettre la sécurité incendie. Le bloc moteur est disponible avec une finition laquée blanche, pour une intégration esthétique optimale dans les toitures modernes. Des rehausses isolées et des grilles de protection sont disponibles en option. Les spécifications détaillées (dimensions, poids et caractéristiques techniques) sont disponibles dans la fiche technique du produit.
GROUPE KERA
Kera Group est une entreprise familiale fondée en 1971, spécialisée dans les solutions de désenfumage, d'éclairage de toiture et d'automatisation de sécurité de haute qualité. Implantée en Europe du Nord et intervenant sur des projets à travers tout le continent, elle allie une expertise technique de plusieurs décennies à un service fiable.
Disponibilité de la région
| L'Europe |
|---|
Danemark |
Estonie |
Finlande |
Lettonie |
Lituanie |
Norvège |
Pologne |
Suède |