Publier vos produits
Genesis EG4S Series Wall Speakers

Genesis EG4S Series Wall Speakers

Traduit par Google,

Les enceintes LED Genesis de la série EG4S allient puissance sonore élevée, design élégant et discret, et une technologie écoénergétique qui réduit les coûts d'installation et d'utilisation. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité.

Les haut-parleurs offrent des niveaux de puissance réglables, configurables sur site. Ces deux réglages restent parfaitement visibles, même après l'installation finale. Un seul modèle de haut-parleur est compatible avec les tensions de 25 V et 70 V grâce à un commutateur sélectionnable sur site. Cette flexibilité permet d'adapter facilement les appareils aux besoins spécifiques. Tous les haut-parleurs Genesis intègrent un condensateur de blocage CC pour assurer la protection électrique du circuit de distribution audio.

Les niveaux sonores configurables sur site offrent la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité incendie. Ils répondent également aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les constructions neuves ou les rénovations.

Les haut-parleurs de la série EG4S produisent un son vocal net et clair, parfaitement intelligible même dans de vastes zones. En cas d'urgence, l'intelligibilité est primordiale.
La compréhension du message est essentielle à la sécurité des personnes. Comprendre son contenu est aussi important que de savoir qu'il y a une urgence. L'intelligibilité est primordiale.
Mesuré selon l'indice de transmission vocale, un résultat supérieur à 0,76 est considéré comme excellent. Les enceintes de la série EG4S offrent un son d'une grande qualité.
Un STI de 0,81 garantit la clarté du message.

La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils de la série EG4S. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la préinstallation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic incluse. Les appareils de la série EG4S s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic innovants, situés sous le couvercle, facilitent la maintenance.
fournir un accès facile aux tests de circuit de l'appareil lorsqu'il est monté.

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-eg4s-series-wall-speakers
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Detection and Alarm
  • Numéro OmniClass23-29 31 15 17
  • Titre OmniClassAudible Fire Notification Devices Speaker