Les haut-parleurs et stroboscopes LED de la série Genesis EGCS allient puissance lumineuse élevée, design compact et élégant, et une technologie écoénergétique qui réduit les coûts d'installation et d'utilisation. Les LED haute performance nécessitent moins d'alimentations, d'alimentations de secours et de batteries. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité.
Les haut-parleurs sont dotés de prises de puissance sélectionnables, tandis que les stroboscopes permettent de configurer la puissance et l'intensité lumineuse sur site. Ces deux réglages restent parfaitement visibles, même après l'installation finale. Un seul modèle de haut-parleur, compatible avec les tensions de 25 V et 70 V, est disponible grâce à un commutateur sélectionnable sur site. Cette flexibilité permet d'adapter facilement les appareils aux besoins spécifiques. Tous les haut-parleurs Genesis intègrent un condensateur de blocage CC pour assurer la protection électrique du circuit de distribution audio.
La série Genesis LED EGCS utilise une optique à haut rendement, associée à une électronique brevetée, pour offrir une distribution lumineuse très contrôlée et focalisée, tout en réduisant la consommation d'énergie. Les stroboscopes proposent une intensité lumineuse sélectionnable sur site de 15, 30, 75 ou 115 cd.
Comparativement aux stroboscopes au xénon, les appareils de la série Genesis LED EGCS consomment beaucoup moins de courant, ce qui permet d'allonger les circuits, de connecter davantage d'appareils par circuit, d'utiliser des câbles de plus petite section et de réduire le nombre d'alimentations nécessaires. De plus, ils sont rétrocompatibles avec les stroboscopes existants ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils pour passer à la nouvelle technologie LED. En effet, les stroboscopes EGCS peuvent être installés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. La série Genesis LED EGCS est ainsi idéale pour les nouvelles installations comme pour les rénovations.
Les niveaux sonores configurables sur site offrent la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité incendie, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis assure la synchronisation de plusieurs stroboscopes sur des circuits NAC compatibles, conformément aux exigences de la norme NFPA 72. Répondant également aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ces dispositifs sont parfaitement adaptés aux constructions neuves comme aux rénovations.
Les haut-parleurs de la série EGCS produisent un son vocal net et clair, parfaitement intelligible même dans de vastes zones. En cas d'urgence, l'intelligibilité est primordiale.
La compréhension du message est essentielle à la sécurité des personnes. Comprendre son contenu est aussi important que de savoir qu'il y a une urgence. L'intelligibilité est primordiale.
Mesuré selon l'indice de transmission vocale, un résultat supérieur à 0,76 est considéré comme excellent. Les enceintes de la série EGCS offrent un son d'une grande qualité.
STI de 0,81 garantissant la clarté du message.
La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils de la série EGCS. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la préinstallation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic intégrée. Les appareils de la série EGCS s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic innovants, situés sous le couvercle, offrent un accès aisé pour tester le circuit de l'appareil, même lorsqu'il est installé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |