Les enceintes de la série Genesis EGCS allient puissance sonore élevée, design élégant et discret, et une technologie écoénergétique qui réduit les coûts d'installation et d'utilisation. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité.
Les haut-parleurs sont dotés de réglages de puissance sélectionnables, dont les paramètres restent clairement visibles, même après l'installation finale. Ils sont également compatibles avec les tensions de 25 V et 70 V sur un seul modèle, grâce à un commutateur sélectionnable sur site. Cette flexibilité permet d'adapter facilement les appareils aux performances requises. Tous les haut-parleurs Genesis intègrent un condensateur de blocage CC pour assurer la protection électrique du circuit de distribution audio.
Les niveaux sonores configurables sur site offrent la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité incendie. Ils répondent également aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les constructions neuves ou les rénovations.
Les haut-parleurs de la série EGCS produisent un son vocal net et clair, parfaitement intelligible même dans de vastes zones. En cas d'urgence, l'intelligibilité est primordiale.
La compréhension du message est essentielle à la sécurité des personnes. Comprendre son contenu est aussi important que de savoir qu'il y a une urgence. L'intelligibilité est primordiale.
Mesuré selon l'indice de transmission vocale, un résultat supérieur à 0,76 est considéré comme excellent. Les enceintes de la série EGCS offrent un son d'une grande qualité.
STI de 0,81 garantissant la clarté du message.
La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils de la série EGCS. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la préinstallation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic intégrée. Les appareils de la série EGCS s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic innovants, situés sous le couvercle, offrent un accès aisé pour tester le circuit de l'appareil, même lorsqu'il est installé.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |