Publier vos produits
Genesis LED High Candela Series Speaker Strobes

Genesis LED High Candela Series Speaker Strobes

Traduit par Google,

Les haut-parleurs-stroboscopes Genesis LED High Candela EEGCSVH allient puissance lumineuse élevée, design élégant et discret, et une technologie écoénergétique qui réduit les coûts d'installation et d'utilisation. Les LED haute performance nécessitent moins d'alimentations, d'alimentations de secours et de batteries. Ces nouveaux appareils sont conçus dans un souci d'efficacité énergétique et de sécurité.

Les haut-parleurs sont dotés de prises de puissance sélectionnables, tandis que les stroboscopes permettent de configurer la puissance et l'intensité lumineuse sur site. Ces deux réglages restent parfaitement visibles, même après l'installation finale. Un seul modèle de haut-parleur est compatible avec les tensions de 25 V et 70 V grâce à un commutateur sélectionnable sur site. Cette flexibilité permet d'adapter facilement les appareils aux besoins spécifiques. Tous les haut-parleurs Genesis intègrent un condensateur de blocage CC pour assurer la protection électrique du circuit de distribution audio.

Le projecteur LED haute intensité Genesis EGCSVH utilise une optique à haut rendement, associée à une électronique brevetée, pour offrir une distribution lumineuse extrêmement contrôlée et focalisée, tout en consommant moins d'énergie. Les stroboscopes proposent une intensité lumineuse sélectionnable sur site de 135, 150, 177 ou 185 candelas.

Comparativement aux stroboscopes au xénon, les dispositifs Genesis LED High Candela EGCSVH consomment beaucoup moins d'énergie, ce qui permet d'allonger les circuits, d'augmenter le nombre de dispositifs par circuit, d'utiliser des câbles de plus petite section et de réduire le nombre d'alimentations nécessaires. De plus, ils sont rétrocompatibles avec les stroboscopes existants ; il n'est donc pas nécessaire de remplacer tous vos appareils pour passer à la nouvelle technologie LED. En effet, les stroboscopes High Candela EGCSVH peuvent être installés sur le même circuit et utilisés dans le même champ de vision que les stroboscopes au xénon. Les Genesis LED EGCSVH sont ainsi parfaitement adaptés aux nouvelles installations comme aux rénovations.

Les niveaux sonores configurables sur site offrent la flexibilité requise par les projets modernes de sécurité incendie, tandis que le protocole de contrôle des LED Genesis assure la synchronisation de plusieurs stroboscopes sur des circuits NAC compatibles, conformément aux exigences de la norme NFPA 72. Ils répondent également aux exigences NFPA et UL 520 Hz pour les zones de couchage, ce qui les rend idéaux pour les constructions neuves ou les rénovations.

Les haut-parleurs High Candela EGCSVH produisent un son clair et net, parfaitement intelligible même dans de vastes zones. En cas d'urgence, l'intelligibilité est essentielle à la sécurité des personnes. Comprendre le message est aussi important que de savoir qu'il y a une urgence. L'intelligibilité est mesurée par l'indice de transmission de la parole (STI), et toute valeur supérieure à 0,76 est considérée comme excellente. Les haut-parleurs de la série High Candela EGCSVH offrent un son avec un STI de 0,81, garantissant ainsi la clarté du message.

La facilité d'entretien est un autre point fort des appareils High Candela EGCSVH. La plaque de câblage universelle côté pièce permet la pré-installation et le câblage électrique, ainsi que la vérification de la continuité grâce à la barre de contrôle de diagnostic incluse. Les appareils High Candela EGCSVH s'enclenchent ensuite facilement, avec la certitude d'un câblage correct. Les points de test de diagnostic intégrés offrent un accès aisé aux circuits, même lorsque l'appareil est installé.

Spécification
    • Specifications

      Strobe operating voltage 16 to 33 VDC, 16 to 33 VFWR

      Speaker operating voltage 25VRMS of 70VRMS (selectable)

      Speaker frequency response (UL rated) 400Hz-4,000Hz

      Speaker frequency response (nominal) 100Hz-11,000Hz

      Light output 135, 150, 177,or 185 candela

      Strobe flash rate 1 fps (flash per second) approx.

      Synchronization 20 Ω max. between any two devices. To determine allowed wire resistance, refer to these specifications, and the specifications for the synchronized signal source.

      Synchronization Sources Edwards CC/MCC Series Signal Modules (Note 2) , Universal Class A/B modules2 (Note 2), FXNAC2 (Note 2), Booster and Auxiliary Power Supplies, Intelligent and Conventional Control Panels

      Wire size 12 to 18 AWG (0.75 to 2.50 mm2 )

      Dimensions (Ø × D) 6.8 x 1.82 in (17.27 x 4.62 cm)

      Compatible electrical boxes (Note 1) 2-gang, 4-inch square, 4-inch octagon with GOCT adapter plate Trim plates GCTR, GCTW 10.6 × 0.3 in. (26.92 × 0.76 cm)

      Wiring plate GRSW (Catalog number: GRSW-10, Pack of 10)

      Operating environment Temperature Relative humidity 32 to 122°F (0 to 50°C) 0 to 93% non-condensing

      Storage Temperature -40 to 158 F (-40 to 70 C)

      RAL Color Red=RAL 3013 White=RAL 9002

      Environmental Compliance RoHS directive 2011/65/EU

      NOTES:

      1 Electrical boxes must be at least 1-1/2 in. (3.81 cm) deep.

      2 Compatibility for these modules limited to 25 appliances

Spécifications techniques
  • Réference unique.genesis-led-high-candela-series-speaker-strobes
  • Famille de produitsNotification Appliances
  • Groupe de produitsAudible, Visual Signaling Devices
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-06-12
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSécurité Incendie - Protection incendie
  • Classification IFCAlarme
  • Code ETIMEG000056
  • Nom ETIMFire protection systems
  • Code Uniclass 2015Pr_75_75_30_30
  • Description de l'Uniclass 2015Fire alarm sounders
  • Code CSI MasterFormat 201428 31 63.13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Fire Alarm Horns and Strobes
  • Numéro OmniClass23-29 31 19
  • Titre OmniClassCombination Audible and Visible Fire Notification Devices