Les avertisseurs sonores de la série Genesis EWG figurent parmi les dispositifs d'urgence les plus polyvalents de leur catégorie. Conçus pour les environnements extérieurs humides, ils offrent des performances exceptionnelles grâce à leur certification NEMA 4X / IP66 (homologation UL)¹ et leur conformité IP67². Les dispositifs Genesis EWG fonctionnent parfaitement même à des températures extrêmes, avec une plage de températures de fonctionnement allant de -40 °C à 66 °C (-40 °F à 151 °F). Ces caractéristiques les rendent adaptés à une large gamme d'environnements et d'applications difficiles et humides, tels que les zones exposées à la pluie, à la neige et au verglas, ainsi que les environnements exigeants comme les zones de production.
Les appareils de la série Genesis EWG sont dotés d'un avertisseur sonore piézoélectrique performant et puissant. Le niveau sonore réglable sur site offre la flexibilité requise par les projets de sécurité modernes.
Ils peuvent être montés au plafond ou au mur. Ils peuvent être installés dans des boîtes électriques encastrées (dans le béton coulé).
Les dispositifs de signalisation Genesis EWG se montent également sur des boîtiers d'encastrement adaptés. Des coques de protection remplaçables sont disponibles avec le système FIRE.
ALERTE, et aucune configuration de marquage.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |