Les détecteurs de fumée de la série KI intègrent une technologie de détection avancée dans un design pratique, ce qui améliore l'efficacité, réduit le temps d'installation, diminue les coûts et renforce la protection des bâtiments. L'autodiagnostic continu garantit une fiabilité à long terme, tandis que la technologie de thermistance de dernière génération rend ces détecteurs idéaux pour toutes les applications nécessitant une détection de chaleur fiable. Le KI-HRD est un détecteur d'incendie intelligent à température fixe et à vitesse d'élévation de température. Il surveille la température ambiante et analyse les données du capteur pour déterminer s'il convient de déclencher l'alarme. La fonction de détection de la vitesse d'élévation de température permet de détecter rapidement un incendie à propagation rapide avec flammes. La fonction de détection de température fixe détecte un incendie lorsque la température de l'air à proximité du détecteur dépasse le seuil d'alarme. Le KI-HFD est un détecteur de chaleur intelligent à température fixe, équipé d'un capteur de température fixe de 57,2 °C (135 °F). Il ne dispose pas de la fonction de détection de la vitesse d'élévation de température. Le capteur thermique surveille la température de l'air ambiant et le détecteur analyse les données pour déterminer quand la température de l'air à proximité du détecteur dépasse le seuil d'alarme de l'appareil.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |