Le bloc d'alimentation de secours (BPS) est conforme à la norme UL 864, 10e édition. Il s'agit d'une unité 24 Vcc filtrée, régulée et supervisée, facilement configurable pour fournir des circuits supplémentaires pour dispositifs de notification (NAC) ou une alimentation auxiliaire pour les systèmes de notification de masse/communication d'urgence (MNEC), ainsi que pour les applications de sécurité des personnes.
Le BPS intègre les circuits de surveillance et de charge des batteries internes ou externes. Son boîtier en acier peut accueillir jusqu'à deux batteries de 10 ampères-heures. Le BPS dispose de quatre convertisseurs NAC de classe B (convertibles en deux de classe A). Ces convertisseurs peuvent être activés par groupes ou par circuits séparés grâce aux deux entrées uniques du BPS. Le BPS est disponible en versions 6,5 ou 10 ampères. Chaque circuit de sortie a une capacité de trois ampères ; la consommation totale de courant ne doit pas dépasser la capacité nominale de l'appareil.
Disponibilité de la région
| Amérique du Nord |
|---|
Anguilla |
Antigua-et-Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbade |
Belize |
Bermudes |
Canada |
Costa Rica |
Cuba |
Curaçao |
Dominique |
El Salvador |
États-Unis |
Grenade |
Groenland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haïti |
Honduras |
Îles Caïmans |
Îles Turks et Caïques |
Îles Vierges britanniques |
Îles Vierges des États-Unis |
Jamaïque |
Martinique |
Mexique |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Pays-Bas caribéens |
Porto Rico |
Republique de Trinite et Tobago |
République dominicaine |
Saint-Barthélemy |
Saint-Kitts-et-Nevis |
Saint-Martin |
Saint-Martin |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
Saint-Vincent et les Grenadines |
Sainte-Lucie |