Publier vos produits
Double Tower with Double Slide NRO200701
KOMPAN

Double Tower with Double Slide NRO200701

Traduit par Google,
La double tour avec double toboggan est une structure de jeux véritablement inclusive qui attire les enfants de tous âges. Grâce à sa grande variété d'activités, des plus calmes aux plus dynamiques, chacun y trouve son compte. L'escalier accessible mène à un double toboggan offrant suffisamment d'espace pour les accompagnateurs ou pour deux personnes. La boucle entre l'entrée et le toboggan facilite l'accès à tous. Plus haut, une jolie plateforme offre une vue agréable et un toboggan plus haut permet de revenir au niveau du sol. Outre le plaisir qu'elle procure, la glissade développe le sens de l'équilibre et la perception spatiale, essentiels pour appréhender le monde avec assurance et évaluer les distances. L'accès par l'escalier forme une boucle, permettant de monter en courant puis de descendre en glissant : un excellent exercice cardio ! Au niveau du sol, une jolie table et un hamac confortable sous la terrasse invitent au partage et à la convivialité.
Spécifications techniques
  • Réference unique.double-tower-with-double-slide-nro200701
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsRobinia
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)107
  • Largeur (pouces)236
  • Profondeur (pouces)266
En rapport
  • Matériel principalBois
  • Matériel secondairePolyéthylène
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment