Publier vos produits
Saturn 4 Carousel GXY958
KOMPAN

Saturn 4 Carousel GXY958

Traduit par Google,
Le manège Saturne, avec ses sensations fortes, est une invitation au jeu irrésistible pour les enfants plus âgés. Grâce à ses quatre sièges suspendus par des cordes et à ses poignées stables, le manège Saturne peut être poussé et tiré pour une rotation plus ou moins rapide. Cette variation encourage le jeu répété, aussi bien pour les plus courageux que pour les plus timides. Sur le plan social, le manège Saturne développe le respect des tours de rôle et l'esprit d'équipe chez les enfants. Il offre un lieu convivial pour discuter. Physiquement, le fait de pousser, tirer et faire tourner le manège sollicite les muscles du haut et du bas du corps. Le rythme cardiaque s'accélère lorsqu'on le met en mouvement. Enfin, le sens de l'équilibre et de l'espace est intensément développé lorsqu'on est debout, assis ou suspendu aux bras du manège, que la rotation soit douce ou rapide.
Spécifications techniques
  • Réference unique.saturn-4-carousel-gxy958
  • Famille de produitsClassic Freestanding Play Equipment
  • Groupe de produitsGalaxy
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-03-04
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)100
  • Largeur (pouces)124
  • Profondeur (pouces)124
En rapport
  • Matériel principalAcier galvanisé
  • Matériel secondaireCorde
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieJardins / Aménagements paysager - Mobilier urbain
  • Code Uniclass 2015SL_40_05_61
  • Description de l'Uniclass 2015Outdoor playgrounds
  • Code CSI MasterFormat 201411 68 00
  • Titre CSI MasterFormat 2014Play Field Equipment and Structures
  • Numéro OmniClass23-21 29 19
  • Titre OmniClassRecreational Equipment