Publier vos produits
Atmos Elliptical

Atmos Elliptical

Traduit par Google,

Le vélo elliptique Life Fitness Atmos offre une expérience d'entraînement fluide, naturelle et à faible impact, dans un design raffiné conçu pour les salles de sport d'hôtels et d'appartements. Ses mouvements fluides, ses commandes intuitives et son fonctionnement silencieux créent une expérience cardio agréable, adaptée à tous les niveaux de forme physique, tout en sublimant l'esthétique de votre espace fitness.

Consoles : SL, SE4 16"

Dimensions (L x l x H) : 81,9 po x 30,7 po x 66,6 po (208 x 77,9 x 169,16 cm) Longueur active : 83,25 po (211,4 cm)

Spécification
  • Consoles: SL, SE4 16"

    Dimensions (L x W x H): 81.9" x 30.7" x 66.6" (208 x 77.9 x 169.16 cm)

    Active Length: 83.25" (211.4 cm)

    Unit weight: 262 lbs (119 kg)

    Max User Weight: 400 lbs (181 kg)

    Color options: Smooth Charcoal

    Ergonomic fixed stride: 19.5" (49.5 cm)

    Oversized pedals: 15" (38.1 cm)

    Step-up height: 10" (25 cm)

    Resistance Levels: 0-25

    Motor: Generator/Electromagnetic brake

    Contact Heart rate: No

    Handlebars: Total body and stationary handles

    Watter Bottle Holders: 2

    Accessory Tray: Integrated

    Transport Wheels: Rear and front

    Levelers: Adjustment levelers for product stability

    Self Powered: SL Console only

    Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country. 120V, 20A or 230V, 10A circuit; (Japan 100V, 20A or 200V, 10A) outlet required for operation. Specific number of units per circuit can be found in the operations manual. Power requirements may vary per country.

Spécifications techniques
  • Réference unique.atmos-elliptical
  • Famille de produitsAtmos
  • Groupe de produitsElliptical
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment