Publier vos produits
Axiom Series Seated Leg Curl / Extension

Axiom Series Seated Leg Curl / Extension

Traduit par Google,

Les réglages d'une seule main (position du bras de travail, coussinets tibiaux et coussinets de cuisses) s'effectuent facilement en position assise, permettant une installation rapide pour différents utilisateurs. Son design compact offre un entraînement efficace du bas du corps, ciblant à la fois les ischio-jambiers et les quadriceps.

  • Les réglages du bras de travail permettent 3 positions d'extension et 3 positions de flexion des jambes en position assise pour s'adapter à une large amplitude de mouvement.
  • De multiples réglages (coussin dorsal, coussinet tibial et position du bras de travail) fonctionnent de concert pour offrir un confort optimal aux utilisateurs de tailles et de capacités diverses.
  • Un angle d'assise de 20° positionne l'utilisateur pour une sollicitation maximale des quadriceps et des ischio-jambiers.

Code produit : OP-SLCE

Dimensions au sol (L x l x H) : 70" x 46" x 53" (178 x 117 x 135 cm)

Spécification
  • Product Code: OP-SLCE Footprint (L x W x H): 70" x 46" x 53" (metric cm: 178 x 117 x 135) Recommended Live Area (L x W x H): 100" x 70" x 77" (254 x 178 x 196) Weight: 601 lbs (273 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.axiom-series-seated-leg-curl-extension
  • Famille de produitsAxiom
  • Groupe de produitsSeated Leg Curl
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment