Publier vos produits
Atmos Recumbent Bike

Atmos Recumbent Bike

Traduit par Google,
Le vélo couché Life Fitness Atmos offre une solution cardio confortable et douce pour les salles de sport d'hôtels et d'immeubles résidentiels. Conçu pour convenir à tous les âges et à tous les niveaux, il permet aux exploitants de proposer une expérience fitness inclusive tout en minimisant les besoins de maintenance et l'encombrement. Fabriqué selon les normes Life Fitness pour les équipements de fitness professionnels, l'Atmos garantit des performances fiables qui protègent votre investissement et permettent une utilisation quotidienne en toute sérénité.
Spécification
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 66.5" x 27" 53" (169 x 69 x 135 cm) Unit weight: 172.8 lbs (78.3 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Front assist handle for easy entry and exit, Seat side handlebars Watter Bottle Holders: 1 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Step-through design Seat: Angled seat carriage design with lever adjustment Pedals: Easy adjust pedal straps Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Spécifications techniques
  • Réference unique.atmos-recumbent-bike
  • Famille de produitsAtmos
  • Groupe de produitsBike
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment