Publier vos produits
Atmos Upright Bike

Atmos Upright Bike

Traduit par Google,
Le vélo d'appartement Atmos offre un pédalage fluide et équilibré dans un format compact et moderne, idéal pour les salles de sport d'hôtels et d'immeubles résidentiels. Conçu selon les normes Life Fitness, Atmos propose des équipements cardio compacts adaptés aux espaces où fiabilité, design et budget sont primordiaux. Son ergonomie intuitive, son fonctionnement silencieux et ses réglages faciles permettent aux clients et résidents de tous niveaux de forme physique de se mettre au sport en toute confiance. Le vélo d'appartement Atmos offre l'expérience cardio attendue, sans complexité d'utilisation. Le réglage intuitif du siège, la fluidité du pédalage et la navigation claire de la console réduisent les risques de confusion et de mauvaise utilisation. Résultat : moins d'interruptions, moins de problèmes techniques et une meilleure expérience dans les espaces fitness non surveillés des hôtels et résidences.
Spécification
  • Consoles: SL, SE4 16" Dimensions (L x W x H): 46.3" x 26.4" x 60.3" (118 x 67 x 153 cm) Unit weight: 142 lbs (64.4 kg) Max User Weight: 400 lbs (181 kg) Color options: Smooth Charcoal Resistance Levels: 0-25 Motor: Generator/Electromagnetic brake Contact Heart rate: No Handlebars: Standard handlebars Watter Bottle Holders: 2 Accessory Tray: Integrated Accessibility: Easy adjust pedal straps Seat: Seat adjustment pull-pin and twist to lock Levelers: Adjustment levelers for product stability Self Powered: SL Console only Power Requirements: Auto-start: Brings power to console when user begins pedaling
Spécifications techniques
  • Réference unique.atmos-upright-bike
  • Famille de produitsAtmos
  • Groupe de produitsBike
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment