Publier vos produits
Axiom Series Lat Pulldown/Low Row

Axiom Series Lat Pulldown/Low Row

Traduit par Google,

La machine à tirage vertical/horizontal Axiom Series permet deux exercices ciblant l'ensemble du dos et les muscles des épaules. Son design épuré et attrayant séduira tous les pratiquants.

Caractéristiques principales :

  • Permet deux exercices qui ciblent l'ensemble du dos et les groupes musculaires de l'arrière des épaules
  • Livré de série avec une barre de tirage vertical et une poignée de tirage à prise neutre
  • Les repose-pieds offrent une stabilité supplémentaire à l'utilisateur pendant l'aviron.
  • Les coussinets de cuisse stabilisent l'utilisateur pour favoriser un entraînement des dorsaux plus efficace.

Code produit : OP-LR

Dimensions (L x l x H) : 81" x 35" x 85" (cm métriques : 200 x 89 x 216)

Spécification
  • Product Code: OP-LR Size (L x W x H): 81" x 35" x 85" (metric cm: 200 x 89 x 216) Recommended Live Area: 105" x 83" x 97" (metric cm: 267 x 211 x 246) Weight: 452 lbs (205 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.axiom-series-lat-pulldown-low-row
  • Famille de produitsAxiom
  • Groupe de produitsLat Pull Down/Low Row
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment