Publier vos produits
Axiom Series Leg Press

Axiom Series Leg Press

Traduit par Google,

La presse à jambes Axiom Series offre un entraînement efficace du bas du corps. Son mouvement innovant favorise une extension de hanche accrue et une contraction musculaire plus intense. Avec sa tour compacte et son design épuré, la presse Axiom Series s'intègre parfaitement à tous les équipements de salle de sport.

Caractéristiques principales :

  • Un mouvement innovant favorise une plus grande extension de la hanche et une contraction musculaire accrue.
  • Les larges plateformes inclinées pour les pieds positionnent correctement la cheville tout au long de l'amplitude de mouvement et s'adaptent à une variété de tailles et de positions de pieds.
  • Le dossier réglable s'adapte à différentes tailles d'utilisateurs

Code produit : OP-LP

Dimensions (L x l x H) : 86" x 40" x 53" (cm métriques : 218 x 102 x 135)

Spécification
  • Product Code: OP-LP Size (L x W x H): 86" x 40" x 53" (metric cm: 218 x 102 x 135) Recommended Live Area: 98" x 64" x 77"(metric cm: 249 x 163 x 196) Weight: 594 lbs (269.4 kg) Weight Stack(includes increment weight): 262.5 lbs (131.25 kg) Max User Weight: 300 lb (136 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.axiom-series-leg-press
  • Famille de produitsAxiom
  • Groupe de produitsLeg Press
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment