Publier vos produits
Axiom Series Multi-Press

Axiom Series Multi-Press

Traduit par Google,

Sa conception compacte et multifonctionnelle permet des mouvements efficaces de développé couché, de développé incliné et de développé épaules, dans une position naturelle. Son design élégant est intuitif et accessible à tous, quel que soit leur niveau de forme physique.

  • Le bras de travail s'ajuste sur 7 positions pour offrir de multiples angles de pression et s'adapter à la taille et aux préférences de levage de chaque utilisateur.
  • Un mécanisme à axe unique assisté par gaz permet un réglage simultané et facile de la position du siège et du dossier pour différentes pressions.
  • Les multiples points de préhension permettent un entraînement musculaire efficace pour un large éventail d'utilisateurs.

Code produit : OP-MP

Empreinte au sol (L x l x H) : 68" x 54" x 62" (cm métriques : 173 x 137 x 157)

Spécification
  • Product Code: OP-MP Footprint (L x W x H): 68" x 54" x 62" (metric cm: 173 x 137 x 157) Recommended Live Area (L x W x H): 92" x 78" x 86" (234 x 198 x 218) Weight: 539 lbs (245 kg) Weight Stack(includes increment weight): 202.5 lbs (101.25 kg) Max User Weight: 300 lbs (136 kg)
Spécifications techniques
  • Réference unique.axiom-series-multi-press
  • Famille de produitsAxiom
  • Groupe de produitsMulti-Press
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-09-23
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieSports et loisirs - Equipement de gym intérieur
  • Code Uniclass 2015Ss_40_70_55_35
  • Description de l'Uniclass 2015Gymnastics and exercising equipment systems
  • Code CSI MasterFormat 201411 66 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Exercise Equipment
  • Numéro OmniClass23-21 31 00
  • Titre OmniClassFitness and Exercise Equipment