Publier vos produits
Legacy Panel Interface for Athena

Legacy Panel Interface for Athena

Traduit par Google,

L'interface du panneau hérité pour Athena fournit une interface pour

modules de gradation, modules de commutation et cartes de gradation pour

communiquer sur le lien QS.

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Features

    • Compatible with the Athena system.

    • Includes QS link for integration and control of most Lutron

    dimmer cards and module panels.

    • One for one replacement for each circuit selector,

    LCP128 controller, or Softswitch 128 controller.

    • Powered by existing 24 V~ transformer or 24 V-.

    • LEDs display diagnostic information.

    • Buttons provide local control of all non-motor switch legs.

    • Supports emergency lighting applications.

    • Power failure memory automatically returns the switch legs to

    the levels they were set to prior to a power outage.

    • Enables existing LCP, XPS, GRAFIK 4000, GRAFIK 5000,

    GRAFIK 6000, GRAFIK 7000, and Quantum installations with

    legacy panels to be upgraded to Athena.1,2,3

    • BAA compliant

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-athena-ua-cs-lx
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsAthena
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2024-09-18
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)10.75
  • Largeur (pouces)3.43
  • Profondeur (pouces)1.9
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
Canada
États-Unis