Publier vos produits
PowPak® Relay Module with Softswitch®

PowPak® Relay Module with Softswitch®

Traduit par Google,
Le module de relais PowPak® avec Softswitch® est un dispositif radiofréquence (RF) qui utilise la technologie brevetée Softswitch® de Lutron® pour contrôler les charges à usage général en fonction des entrées des commandes Pico® et des capteurs de présence et de lumière du jour Radio Powr SavrTM. Une sortie de fermeture de contact sec basse tension en option est disponible pour communiquer l'état d'occupation aux systèmes tiers tels que les contrôleurs HVAC (modèles RMJ-, URMJ-, RMQ-, RMM-, RMP- uniquement). La communication avec les dispositifs d'entrée RF, tels que les commandes Pico® et les capteurs Radio Powr SavrTM, est réalisée à l'aide de la technologie RF Lutron® Clear Connect®

Contactez Lutron Electronics

Spécification
  • Type Wireless Lighting Control
    Environment Indoor
    Amp Rating 5 amps to 16 amps
    Depth 1.25"
    Height 4"
    Voltage 100 V to 277 V
    Width 2.8"

Spécifications techniques
  • Réference unique.lutron-powpak-softswitch
  • Famille de produitsLighting Controls
  • Groupe de produitsPowPak
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2019-11-22
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (pouces)4
  • Largeur (pouces)2.8
  • Profondeur (pouces)1.25
En rapport
  • Matériel principalPlastique
  • Matériel secondaireMétal
  • Conçu enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégorieElectrique - Contrôle d'accès
  • Nom UNSPSCElectrical equipment and components and supplies
  • Code UNSPSC3912
  • Code CSI MasterFormat 201426 09 23
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lighting Control Devices
  • Numéro OmniClass23-35 37 17
  • Titre OmniClassDimmer Control Switches

Disponibilité de la région

Amérique du Nord
États-Unis