Publier vos produits
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp
Ambrosia V lamp

    Ambrosia V lamp

    Traduit par Google,

    Ambrosia est essentiellement une ligne de lumière qui peut être transformée en un système modulaire, capable d'étendre l'éclairage qu'elle offre pour s'adapter à n'importe quel espace. Un design qui récupère et revisite le tube lumineux, intemporel, et le met à jour pour que sa structure simple et son éclairage diffus ajoutent de la beauté à n'importe quel espace. Cette collection élargit ses possibilités en proposant un changement de plan lumineux, de l'horizontal au vertical.

    Ce nouveau style de lampe est disponible en deux versions, toutes deux suspendues. Il y a d'abord l'Ambrosia V2, une structure verticale de 235 cm de haut composée de deux tubes lumineux de différentes longueurs. Une ligne de lumière interrompue, un détail qui apporte légèreté et caractère à la lampe. Son design permet de choisir l'éclairage, soit vers le mur pour une lumière indirecte, soit vers l'espace principal pour une lumière directe. Ce design esthétique et fonctionnel fonctionne également bien dans les environnements domestiques.

    L'autre version verticale, Ambrosia V3, réunit trois tubes lumineux placés à différentes hauteurs, formant ainsi un ensemble sculptural. Cette option permet de fournir une grande quantité de lumière et est donc dotée d'un système de gradation pour un contrôle facile de l'éclairage. Elle est disponible en deux hauteurs de 130 et 175 cm. Les deux tailles peuvent être connectées électriquement via la rosace de plafond ou la prise de sol.

    Le nouveau Ambrosia permet de créer des compositions lumineuses verticales, en combinant différentes tailles de manière répétée pour éclairer de grands espaces. Installé individuellement, il remplit l'espace de lumière et de chaleur. Son design élancé crée la scène parfaite dans n'importe quelle pièce. Une perspective totalement nouvelle pour ce système d'éclairage flexible, qui atteint une expression lumineuse maximale avec une structure minimaliste.

    La structure métallique est disponible en deux finitions – noir et or mat – et la source lumineuse en trois températures de couleur : 2200 K, 2700 K et 3000 K.

    Spécifications techniques
    • Réference unique.Ambrosia_V
    • Famille de produitsIndoor Lighting
    • Groupe de produitsIndoor Lighting
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2025-02-12
    • Numéro d'édition1
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions