Publier vos produits
MAVICOLD porte souple rapide pour zones intérieures froides Maviflex
MAVICOLD porte souple rapide pour zones intérieures froides Maviflex
MAVICOLD porte souple rapide pour zones intérieures froides Maviflex
MAVICOLD porte souple rapide pour zones intérieures froides Maviflex
    Maviflex

    MAVICOLD porte souple rapide pour zones intérieures froides Maviflex

    MAVIFLEX porte souple rapide MAVICOLD

    • Construction de porte autoportante pour l’intérieur, spécialement conçue pour les zones de réfrigération/congélation, avec tablier pliant spécial à triple isolation.
    • Caractéristiques de performance : sigle CE selon la norme DIN EN 13241-1
    • Dimensions (largeur × hauteur) : 2000-4000 × 2000-5500 mm

    Domaines d’utilisation : logistique, logistique des produits surgelés, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes intérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles

    Spécification
    • Tablier de porte :

      • Tablier à triple isolation à rupture de pont thermique, 100% polyester avec revêtement PVC
      • Avec raidisseurs en acier à ressorts dans les pochettes de tablier

      Résistance au feu : classe D

      Surface :

      Tablier disponible dans les cinq couleurs standards comparables au RAL 1018 jaune zinc, RAL 2004 orangé pur, RAL 3002 rouge carmin, RAL 5010 bleu gentiane et RAL 7038 gris agate

      Guidage de porte :

      • Avec des guides flexibles en acier galvanisé avec revêtement à base de poudre époxy-polyester, permettant un système d’arrachage.
      • Ferrures chauffantes pour utilisation à des températures négatives jusqu’à -30 °C.
      • En option, acier inoxydable 304L ou 316L.

      Commande de porte :

      • Motorisation latérale chauffée avec frein électromagnétique protégé par un couvercle, équipement de sécurité intégré, interrupteur de fin de course numérique, puissance du moteur 0,37 - 0,45 kW, tension d’alimentation 400 V, 50 Hz, indice de protection IP 65 de série avec bouchon fileté et de purge, ouverture de secours par manivelle de secours
      • Commande triphasée AK E dans armoire de commande synthétique, IP 54, 400 V
      • Dimensions (largeur x hauteur x profondeur) = 180 x 320 x 100 mm, convertisseur de fréquence, détermination de fins de course électronique, clavier à effleurement Ouvert – Arrêt – Fermé, fermeture automatique et affichage par écran.
      • Câble de raccordement avec fiche Euro mâle et 3 contacts secs.
      • Commande AK 500 FU E-1 en option
      • Sécurité de contact par un système de quatre cellules photoélectriques

      Vitesses de porte :

      • Ouverture : env. 0,8 m/s
      • Fermeture : env. 0,8 m/s
      • Ouverture : env. 1,2 m/s (commande à convertisseur de fréquence)
      • Fermeture : env. 0,8 m/s (commande à convertisseur de fréquence)

      Montage :

      Montage professionnel de la porte avec câblage, réglage / ajustement

      Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes intérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles, logistique des produits surgelés

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3548
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsHigh-speed doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-06-23
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)5500
    • Largeur (mm)4000
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe