Publier vos produits
MAVIROLL porte souple rapide usage intérieur et extérieur Maviflex
MAVIROLL porte souple rapide usage intérieur et extérieur Maviflex
MAVIROLL porte souple rapide usage intérieur et extérieur Maviflex
MAVIROLL porte souple rapide usage intérieur et extérieur Maviflex
MAVIROLL porte souple rapide usage intérieur et extérieur Maviflex
    Maviflex

    MAVIROLL porte souple rapide usage intérieur et extérieur Maviflex

    MAVIFLEX porte souple rapide MAVIROLL

    • Construction de porte autoportante pour l’intérieur et l'extérieur, spécialement conçue pour l’industrie alimentaire, la logistique et les supermarchés.
    • Caractéristique : sigle CE selon la norme EN 13241-1
    • Dimensions max. (largeur × hauteur) : 4000 × 4500 mm

    Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes intérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles

    Spécification
    • Tablier :

      Tablier 100 % polyester, avec revêtement PVC, avec tubes en fibre de verre

      Résistance pare-feu : classe C

      Finition de surface :

      Le tablier est disponible en cinq couleurs standards, basées sur RAL 1018 jaune zinc, RAL 2004 orangé pur, RAL 3002 rouge carmin, RAL 5010 bleu gentiane, RAL 7038 gris agate et autres.

      Guidage de porte :

      Avec des guides noirs semi-flexibles avec revêtement à base de poudre époxy-polyester, permettant un système d’arrachage. Retour automatique du tablier (dans les deux sens). Egalement disponible en acier inoxydable 304L ou 316L en option.

      Motorisation : 

      • Motorisation directe sur l’arbre avec frein en acier inoxydable, indice de protection IP 55, arbre de transmission monté sur roulement à rotule.
      • Commande intégrée IP40, compteur de cycles de porte. Commande IP 65 en option pour zones humides SAFETIME, protection de fermeture, 3 cellules combinées à une analyse du temps de fermeture.

      Vitesses de porte :

      • Ouverture : env. 2,0 m/s
      • Fermeture : env. 0,5 m/s

      Montage :

      Pose professionnelle de la porte avec câblage et réglage / ajustement.

      Domaines d’utilisation : logistique, bâtiments commerciaux, bâtiments industriels, entrepôts, portes intérieures, protection des machines, technique de convoyage, usinage, portes industrielles

    Spécifications techniques
    • Réference unique.3549
    • Famille de produitsIndustrial doors
    • Groupe de produitsHigh-speed doors
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2021-05-31
    • Numéro d'édition1
    En rapport
    • Matériel principalPolyester
    • Matériel secondaireAcier galvanisé
    • Conçu enFrance
    • Fabriqué enFrance
    Classification
    • BIMobject CatégoriePortes - Portes industrielles
    • Nom UNSPSCDoors
    • Code UNSPSC301715
    • Code Uniclass 2015Ss_25_30_20_40
    • Description de l'Uniclass 2015Industrial doorset systems
    • Numéro OmniClass23-17 11 17 25 11
    • Titre OmniClassRoller Shutter Overhead Plastic Doors

    Disponibilité de la région

    L'Europe