Publier vos produits
Pendant lamp Flusso

Pendant lamp Flusso

Traduit par Google,
Garnitures en métal couleur bronze. La lampe à dôme sphérique est en verre soufflé transparent. Décor - chaînes suspendues à l'intérieur du plafond, source de lumière cachée.
Spécification
  • Title Pendant lamp Flusso
    Lamps 1ХGU10
    Lamp power, W 12
    Voltage, V AC220_240
    Lampshade height, mm 190
    Lighting fixture height , mm 205
    Height of the ceiling cup, mm 25
    Lighting fixture diameter, mm 200
    LED -
    IP IP 20
    Warranty 5 years
    Article P095PL-01BZ


Spécifications techniques
  • Réference unique.Pendant-lamp-Flusso
  • Famille de produitsDecorative
  • Groupe de produitsFlusso
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2023-07-12
  • Numéro d'édition1
  • Hauteur (mm)205
En rapport
  • Matériel principalMétal
  • Matériel secondaireVerre
  • Conçu enAllemagne
  • Poids net (Kg)0.99
Classification
  • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
  • Classification IFCLampe
  • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
  • Description de l'Uniclass 2015Lamps
  • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
  • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
  • Numéro OmniClass23-35 45 15
  • Titre OmniClassLamps