Publier vos produits
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra
Pendant lamp Petra

    Pendant lamp Petra

    Traduit par Google,
    Corps en aluminium, abat-jour en graphite. Diffuseur en plastique arrondi, grande surface de lumière uniforme et saturée. Source lumineuse LED. Température de couleur — 3000K. Indice de protection IP54.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Petra
      Lamps -
      Lamp power, W 35
      Voltage, V AC 220-240
      Luminous flux, lum 2400
      Color temperature, k 3000
      Lampshade diameter, mm -
      Lampshade height, mm -
      Lighting fixture height , mm 3162
      Height of the ceiling cup, mm 40
      Lighting fixture width, mm 85
      Lighting fixture depth, mm 1000
      Lighting fixture diameter, mm -
      Diameter of the ceiling cup, mm -
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5
    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Petra
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsPetra
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2024-10-11
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)3162
    • Largeur (mm)85
    • Profondeur (mm)1000
    En rapport
    • Matériel principalMétal
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)6
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps