Publier vos produits
Pendant lamp Tau
Pendant lamp Tau

    Pendant lamp Tau

    Traduit par Google,
    Corps en aluminium. Nuances - or, combinaison d'or et de noir. Diffuseur de deux types - tube en silicone et cordon extra fort (ne jaunit pas avec le temps, a une résistance élevée). Lumière douce et uniforme grâce à la haute densité des LED. La température de couleur est de 3000K. Source de lumière LED.
    Spécification
    • Title Pendant lamp Tau
      Lamps 1ХLED module
      Lamp power, W 21
      Voltage, V AC220_240
      Luminous flux, lum 910
      Color temperature, k 3000
      Lighting fixture height , mm 1500
      Lighting fixture width, mm 180
      Lighting fixture depth, mm 1800
      LED +
      IP IP 20
      Warranty 5 years
      Article MOD166PL-L20G3K


    Spécifications techniques
    • Réference unique.Pendant-lamp-Tau
    • Famille de produitsDecorative
    • Groupe de produitsTau
    • TypeObjet (objet simple)
    • Date de publication2023-07-12
    • Numéro d'édition1
    • Hauteur (mm)1500
    • Largeur (mm)180
    • Profondeur (mm)1800
    En rapport
    • Matériel principalAluminium
    • Conçu enAllemagne
    • Poids net (Kg)4.3
    Classification
    • BIMobject CatégorieEclairage - Suspensions
    • Classification IFCLampe
    • Code Uniclass 2015Pr_70_70_46
    • Description de l'Uniclass 2015Lamps
    • Code CSI MasterFormat 201412 43 13
    • Titre CSI MasterFormat 2014Lamps
    • Numéro OmniClass23-35 45 15
    • Titre OmniClassLamps