Publier vos produits
P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

P-K COMPACT® Semi-Instantaneous Indirect Water Heaters

Traduit par Google,

Une histoire du spectacle

Les chauffe-eau semi-instantanés PK COMPACT® offrent une fiabilité à toute épreuve et un fonctionnement sans faille pendant de nombreuses années. Installés dans tous types de bâtiments commerciaux, institutionnels et industriels, ils sont utilisés depuis des dizaines de milliers de fois. Leur conception compacte, associée à une production d'eau chaude rapide et à une température précise, en fait le chauffe-eau idéal pour tout propriétaire de bâtiment.

Modèles : PK06, PK08, PK10, PK12

Caractéristiques

  • Sortie à haute capacité
  • ANTICIPATOR contrôle de température
  • Coque en cupronickel, plaque tubulaire en laiton naval
  • Faisceaux de tubes disponibles en cupronickel (standard), en cuivre et en acier inoxydable (simple paroi uniquement).
  • Ensemble complet avec seulement quatre raccords de tuyauterie
  • La circulation constante de la pompe améliore le contrôle de la température et minimise l'entartrage.
  • Options de vannes de régulation électriques, pneumatiques et autonomes disponibles
  • Support optionnel disponible pour répondre aux exigences de la zone sismique 4
  • Garniture de pompe optionnelle disponible pour intégrer le flux de recirculation du bâtiment dans la capacité de la pompe de circulation COMPACT®
  • Faisceau tubulaire haute pression en option et/ou pression nominale de la coque (jusqu'à 400 psi)

Avantages

  • Permet de gagner un espace précieux au sol
  • Aucun espace au-dessus du service n'est requis.
  • Répond aux besoins en eau chaude de la plupart des bâtiments sans nécessiter de stockage d'eau chaude supplémentaire.
  • Fonctionne aussi bien avec la vapeur, l'eau de chaudière ou l'eau chaude à haute température
  • Performances et capacités des vannes améliorées, configurables selon les exigences du client.
Spécification
  • High Output Heater
    To serve your needs

    Operating on steam, boiler water or high-temperature water, the P-K COMPACT® produces up to 250 gpm at 40°F to 140°F. Though the largest unit has a footprint of only 8 sq. ft., the heater can handle any building’s water heating requirements, either singly or via multiple-unit installation.

    Prevents Scale 
    Preventative measure

    Constantly pumped circulation prevents scale formation and accumulation of foreign matter on the heating surfaces in most water conditions (water softening may be required with extremely hard water). The constant circulation also continually monitors water temperature, stabilizing temperature control at all draw rates.

    Constructed for Long Service Life
    Built to last

    Potable water in the shell contacts only nonferrous materials, preventing rusty water. The shell is constructed of solid 90-10 copper nickel, the premium corrosion-resistant material for potable water service. Standard heat exchanger construction is copper tubing, which will handle most water conditions. Copper nickel is available for unusual water conditions.

    ANTICIPATOR Control System Produces Close Temperature Control

    The P-K Compact water heater features the ANTICIPATOR integral control system which meters the heating medium demand to exact proportions of hot water requirements and regulates hot water outlet temperature to a close tolerance of ±4°F from the set point. Steam passes through the tubes of the heat exchanger bundle. The water is rapidly heated as it is directed over the tubes by segmental baffles inside a cylindrical wrapper. Above the wrapped tube bundle, minimum storage volume is provided to give the control sufficient time to produce the close temperature control.

Spécifications techniques
  • Réference unique.p-k-compact-semi-instantaneous-indirect-water-heaters
  • Famille de produitsWater Heaters
  • Groupe de produitsIndirect Water Heaters
  • TypeObjet (objet simple)
  • Date de publication2026-01-07
  • Numéro d'édition1
En rapport
  • Conçu enÉtats-Unis
  • Fabriqué enÉtats-Unis
Classification
  • BIMobject CatégoriePlomberie - Chauffe-eaux
  • Code ETIMEC000392
  • Nom ETIMInstantaneous water heater
  • Code Uniclass 2015Pr_60_60_96
  • Description de l'Uniclass 2015Water heaters
  • Numéro OmniClass23-31 29 00
  • Titre OmniClassHot Water Heaters

Disponibilité de la région

Amérique du Nord Asie